30HL-BSJ-UK 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

30HL-BSJ-UK 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Macaco de parafuso esférico

Engrenagem sem fim (em pol.) Macaco de parafuso esférico, Upright Keyed, High Lead, 30 ton Capacidade, 32:1 Relação de transmissão, Standard Threaded End

Distância máxima de deslocamento

Mín.: 1.0 in  Máx.: 240.0 in  À 0,01 pol. mais próxima

Configuração do macaco

  • Aumento de velocidade, força, ciclo de trabalho e aceleração
  • Ciclo de vida prolongado (baixa fricção)
  • Requer menos energia do motor
  • Maior precisão de posicionamento

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Especificações

Especificação Valor
Relação de transmissão 32:1
Diâmetro do parafuso 76 mm / 3,00 in
Avanço do parafuso 38 mm / 1,50 in
Diâmetro da raiz do parafuso 63 mm / 2,48 in
Voltas do parafuso sem fim por polegada 21
Peso 180 kg / 396,30 lbs
Temperatura mínima -29 °C / -20 °F
Temperatura máxima 93 °C / 200 °F
Material da carcaça Ferro flexível
Material da manga de acionamento Bronze patenteado Nook
Material do eixo do parafuso sem fim Liga de aço
Material do parafuso Encaixe endurecido 4150
Proteções de acoplamentos metálicos com mola No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade 266.893 N / 60.000,00 lbf
Torque para aumentar 0,45 kg (1 lb) 0,0024 N·m / 0,0210 in.-lb.
Torque máximo de entrada 129,26 N·m / 1.144,00 in.-lb.
Entrada máxima kW/HP 2,61 kW / 3,50 hp
Carga nominal máxima da velocidade do parafuso sem fim 175 rpm
Capacidade máxima a 1.750 RPM 26.689 N / 6.000 lbf
Torque de arrasto da tara 6,779 N·m / 60,000 in.-lb.
Torque de retenção do acionamento reverso 20,337 N·m / 15,000 ft.-lb.
Taxa de deslocamento do macaco a 1.750 RPM 2.108 mm/min / 83 in/min

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: